Julkaise tuotteesi
CENTRO DUO  Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1800 x 800 x 485
KALDEWEI

CENTRO DUO  Whirl with AIRMASSAGE SOUL 1800 x 800 x 485

Leave the stress of everyday life behind: The KALDEWEI SOUL wellness system ensures relaxation and inner peace with its bubbling air flow. The sparkling, preheated air bubbles ensure a gentle, soothing skin massage. The gentle caressing of the air stimulates the nerve fibre ends of the skin. This produces the unique feeling of floating weightlessly in the water. The particularly flat and efficient floor nozzles of the SOUL air system fit elegantly into the bathtub made of high-quality steel enamel and are always hygienic thanks to the integrated, automatic cleaning program and the blow-dry system. In this way, the relaxation is maintained, even after the whirl experience has finished.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite133Soul
  • TuoteperheSpa
  • TuoteryhmäWhirls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEnamel
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501