Julkaise tuotteesi
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2
    KALDEWEI

    CONOFLAT with support 800x1800 Mod. 865-2

    The floor-level CONOFLAT shower has an extremely flat design without any edges to trip over. The enamelled waste cover fits seamlessly into the floor-level surface. For a new, elegant aesthetic, for unlimited freedom of movement and optimum standing comfort: the floor-level showers from Kaldewei. However, the CONOFLAT not only guarantees exclusive showering pleasure, thanks to the consistent design concept it also goes perfectly with the CONODUO bathtub.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite865-2
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)23
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)38.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815