Julkaise tuotteesi
Alaska White

Alaska White

160x320 cm

Large Size Porcelain Tiles

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitealaska-white
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-07-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3200
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)6
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)77
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPäällyste
  • ETIM-koodiEC011340
  • ETIM-nimiCeramic tile
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPorcelain tiles
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 17 11
  • OmniClass-nimikePorcelain Tile Flooring