Julkaise tuotteesi
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Bringing a modern interpretation to natural marble, Alegra stands out with its polished surface and geometric decorations, and brings new meanings to spaces with beige, brown, grey and white color options and relief decorations.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealegra-kaleseramik-tile-collection
    • TuoteperheAlegra
    • TuoteryhmäAlegra
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-08-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG019510
    • ETIM-nimiTiles
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES