Julkaise tuotteesi
Arche
Arche

    Arche

    100x300 cm, 120x360 cm 
    Large Size Porcelain Tiles

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearche
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3600
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)58.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC011340
    • ETIM-nimiCeramic tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPorcelain tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass-nimikePorcelain Tile Flooring