Julkaise tuotteesi
Kamstrup Pocket 65 mm for Temp. Sensors - Conical
Kamstrup Pocket 65 mm for Temp. Sensors - Conical
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 65 mm for Temp. Sensors - Conical

    Pockets for ø5.8 mm temperature sensors.

    Tekniset tiedot
    • Installation lengths L = 65 mm.

      Thread = Conical thread R½.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePocket_65_Conical
    • TuoteperheHeat/Cooling meters
    • TuoteryhmäTemperature Sensors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)26
    • Leveys (mm)75
    • Syvyys (mm)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtaussegmentti
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • UNSPSC-nimiMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-koodi40151552
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTemperature Measurement
    • OmniClass-numero23-27 11 11 23
    • OmniClass-nimikeTemperature Sensors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka