Julkaise tuotteesi
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
    Kanlux

    MORO N IG-20 in-ground luminaire

    Kanlux MORO N is a durable in-ground luminaire with a replaceable light source with GU10 cap (max.20W). You can successfully use it to illuminate driveways, alleys, sidewalks or plants in the garden. It is manufactured of best quality materials owing to which can resist pressure up to 2 tons. Its additional advantages is high rating of tightness (IP67) and (IK08) resistance to mechanical damage.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite18194
    • TuoteperheMORO N
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)125
    • Leveys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.535
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko