Julkaise tuotteesi
JASMIN WE-W ceiling light
JASMIN WE-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN WE-W ceiling light

    The Kanlux JASMIN wall lamps are carefully made, wooden holders which enable an arrangement of rooms in an interesting manner. The effective casing combined with satin glass which ensures even dispersal of light will give a unique character to each interior.
    Tekniset tiedot
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN WE-W, wenge, E27, 1 x max60W (23756)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite23756
    • TuoteperheJASMIN
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)76
    • Leveys (mm)116
    • Syvyys (mm)407
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)1.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät