Julkaise tuotteesi
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 50-W ceiling light

    The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.
    Tekniset tiedot
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26831
    • TuoteperheSTOBI
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)85
    • Leveys (mm)143
    • Syvyys (mm)141
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät