Julkaise tuotteesi
ENALI EL-3I W ceiling and wall lamp
ENALI EL-3I W ceiling and wall lamp
ENALI EL-3I W ceiling and wall lamp
ENALI EL-3I W ceiling and wall lamp
ENALI EL-3I W ceiling and wall lamp
ENALI EL-3I W ceiling and wall lamp
    Kanlux

    ENALI EL-3I W ceiling and wall lamp

    The Kanlux ENALI is a family of point fixtures (ceiling and wall). Thanks to the adjustable joints you can freely set the light-beam angle. The fixtures fit perfectly into Scandinavian style interiors, their shape will emphasise the character of retro interiors, and the chrome accessories will add a subtle touch to modern interiors.
    Tekniset tiedot
    • Wall & ceiling lighting fitting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28766
    • TuoteperheENALI
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.59
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät