Julkaise tuotteesi
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Tekniset tiedot
    • Downlight ROUNDA V2LED 6W-WW-W 300lm IP44/20 white

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28938
    • TuoteperheROUNDA V2LED
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät