Julkaise tuotteesi
LAURIN EL-3O B wall and ceiling light
LAURIN EL-3O B wall and ceiling light
LAURIN EL-3O B wall and ceiling light
    Kanlux

    LAURIN EL-3O B wall and ceiling light

    Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.
    Tekniset tiedot
    • Oprawa ścienno-sufitowa 3 pkt. LAURIN EL-3O B GU10 3x35W czarna
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite29127
    • TuoteperheLAURIN
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)108
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät