Julkaise tuotteesi
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
ATL2 GU10-W rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL2 GU10-W rail-mounted projector

    Kanlux ACORD ATL 2 are lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps with a replaceable light source that can be adapted to our individual needs. We can choose the color of the fitting: white or black, and a light source. Depending on our needs, we can choose the right color, lighting angle and power. Kanlux ACORD ATL 1 luminaires have a 5-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33138
    • TuoteperheACORD ATL2 GU10
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)55
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät