Julkaise tuotteesi
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Kanlux TP STRONG is a hermetic luminaire for special purposes. The tightness of IP65, mechanical resistance of IK08, and luminous efficacy of 135 lm/W are the main advantages of this luminaire. Additionally, it has a light distribution angle of X125⁰/Y110⁰. The parameters speak for themselves, but we also give a 5-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33170
    • TuoteperheTP STRONG
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)63
    • Leveys (mm)72
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät