Julkaise tuotteesi
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW LED panel

    Kanlux BLINGO LED are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for connecting panels with each other, and also speeds up their assembly. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in the appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface mounting of the panels.
    Tekniset tiedot
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO TN38W 6060 NW kwadrat 60cmx60cm 5400lm 142lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33177
    • TuoteperheBLINGO LED
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)595
    • Syvyys (mm)595
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.006
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire