Julkaise tuotteesi
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire

    The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture.
    It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Ther branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Tekniset tiedot
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-MH-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 40W, 5050lm, 4000K, 1140mm, klosz matowy, biały (33973)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33973
    • TuoteperheALIN
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)69
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)1140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)2.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät