Julkaise tuotteesi
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT20W-940B downlight

    Kanlux TIBERI PRO NT is a family of surface-mounted downlights. They are available in two wattages (20W and 30W) and two colors (white and black) while keeping the same size. The Kanlux TIBERI PRO luminaire is primarily characterized by high tightness (IP54) and high color rendering index (Ra> 90), but also easy installation on the ceiling using a bracket. The Kanlux TIBERI PRO NT luminaire is a high quality component confirmed by a 5-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • TIBERI PRO NT20W-940B *OPRAWA LED
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35677
    • TuoteperheTIBERI PRO NT
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)113
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.09
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire