Julkaise tuotteesi
JASMIN C 470-B ceiling light
JASMIN C 470-B ceiling light
JASMIN C 470-B ceiling light
JASMIN C 470-B ceiling light
    Kanlux

    JASMIN C 470-B ceiling light

    Kanlux JASMIN is a family of wooden, round hanging holders with a replaceable source of light. Different sizes and colours of ceiling light fixtures are available - from 1 to 3 light sources with E27 light bulb base match each of them. The holders can be enriched by wall lamps and ceiling light fixtures of the same series.
    Tekniset tiedot
    • JASMIN C 470-B *PLAFON.DREW.3max20W
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36507
    • TuoteperheJASMIN C
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-19
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)475
    • Syvyys (mm)475
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)3.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire