Julkaise tuotteesi
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
    Kanlux

    AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire

    Kanlux AKVO IP44 are wall and ceiling luminaires in three colors: white, chrome and black. The luminaire is available in 3 lengths and three powers: 60cm - 15W, 80cm - 20W and 100cm - 23W. Kanlux AKVO lamps can be mounted vertically and horizontally, on the wall or on the ceiling, which creates virtually unlimited arrangement possibilities. In addition, these lamps have increased resistance to moisture IP44, which means that you can safely mount them in the bathroom or laundry room. Kanlux AKVO IP44 lamps are perfect for lighting rooms such as a bathroom, laundry room, utility room, corridor or wardrobe. These lamps have a high luminous efficiency, over 100 lumens per Watt, thanks to which they help you save electricity.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36660
    • TuoteperheAKVO IP44
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire