Julkaise tuotteesi
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
    Kanlux

    HR-LH-NW-B-NT luminaire

    HIERRO is a family of fixtures produced at the Kanlux Factory. The minimalist and elegant form fits into the latest trends in architectural design. The stylish solution is widely used in modern offices, shops, and loft spaces as basic, complementary or accent lighting. The great advantages of HIERRO luminaires are: variety of available control and installation methods, low UGR coefficient, high luminous efficiency, ability to adapt to specific lighting projects and 5-year warranty. This allows you to create energy-saving and modern lighting systems that provide attractive lighting effects.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36987
    • TuoteperheHIERRO
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)43
    • Syvyys (mm)850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)1.92
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire