Julkaise tuotteesi
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire

    ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite38882
    • TuoteperheZEVI
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire