Julkaise tuotteesi
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
Karona

Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteK7300
  • TuoteperheCommercial Products
  • TuoteryhmäPanel Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiSwing door
  • UNSPSC-koodi30171511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStile and Rail Wood Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 15
  • OmniClass-nimikeWood Doors