Julkaise tuotteesi
Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - valkoinen
Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - valkoinen
    Katrin

    Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - valkoinen

    # Kansi aukeaa ylöspäin. # Annostelijat on helppo täyttää. # Lukitus avaimella tai ilman. # Tukiulokkeet tukevat käsipyyhenippua. # Annostelu on kevyttä ja pyyhenippu pysyy paikoillaan täytettäessä. # Käsipyyheannostelijaan sopivat kaikki taitetut Katrin-käsipyyhkeet, joiden maksimileveys on 240 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite77410
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäHAND TOWEL DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)445
    • Leveys (mm)301
    • Syvyys (mm)142
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Romania
    • Nettopaino (kg)1.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti