Julkaise tuotteesi
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black

    • Holds two Katrin System toilet rolls. • Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake. • Easy and quick to refill. • Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available. • 1360 - 1836 sheets, depending on paper quality. • Two versions available: with or without core catcher. • Better paper accessibility at the front of the dispenser opening. • The lock can be used with or without a key. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite77472
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäTOILET TISSUE DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)152
    • Syvyys (mm)172
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Romania
    • Nettopaino (kg)0.937
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa