Julkaise tuotteesi
Katrin Inclusive System WC-paperiannostelija - musta
Katrin Inclusive System WC-paperiannostelija - musta
    Katrin

    Katrin Inclusive System WC-paperiannostelija - musta

    # Vetoisuus kaksi wc-paperirullaa. # Lukitus avaimella tai ilman. # Saumaton annostelu rullan pudotusjärjestelmällä ja säädettävällä rullan pysäytyksellä. # Helppo ja nopea täyttää. # Voidaan täyttää, vaikka toinen rulla on vielä käytössä; näin paperia on aina saatavilla. # Paperi on helposti saatavilla annostelijan etuosan aukosta.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite77519
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäTOILET TISSUE DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)312
    • Leveys (mm)152
    • Syvyys (mm)172
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Romania
    • Nettopaino (kg)0.896
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa