Julkaise tuotteesi
Katrin Inclusive Gigant S WC-paperiannostelija - musta
Katrin Inclusive Gigant S WC-paperiannostelija - musta
    Katrin

    Katrin Inclusive Gigant S WC-paperiannostelija - musta

    # Lukitus avaimella tai ilman. # Koko paperirullan voi käyttää taloudellisesti valmiin pidikkeen avulla. # Suuret wc-paperirullat sopivat tiloihin, joissa käyttäjiä on paljon. # Helppo paperin katkaisu kaikista sivuista ja kulmista. # Annostelijat sopivat S-koon Gigant-rullille. # Uusi joustava rullan pysäytin parantaaa annostelua.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite82155
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäTOILET TISSUE DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)245
    • Leveys (mm)239
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.77
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa