Julkaise tuotteesi
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    # Roska-astia johon mahtuu 25 litraa paperia – wc säilyy siistinä # Harjattua terästä (hopea) # Voidaan asentaa seinälle lattiatilan vapauttamiseksi # Kevyt, tukeva ja helppo tyhjentää
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900771
    • TuoteperheWASHROOM BIN
    • TuoteryhmäPAPER BIN
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)3.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa