Julkaise tuotteesi
Katrin kannellinen roskakori 50 L - valkoinen
Katrin kannellinen roskakori 50 L - valkoinen
    Katrin

    Katrin kannellinen roskakori 50 L - valkoinen

    3.5 / 5 tähteä3.5(6 arvostelua)
    # Väri sopii yhteen Katrin Inclusive -annostelijoiden kanssa. # Voidaan asentaa seinälle vapauttaen lattiapinta-alaa. # Kevyttä ABS-muovia. # Helppo tyhjentää.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite91912
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäBIN
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)575
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)2.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa