Julkaise tuotteesi
Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - musta
Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - musta
Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - musta
Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - musta
Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - musta
Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - musta
    Katrin

    Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M - musta

    POISTUVA TUOTE # Kansi aukeaa ylöspäin. # Annostelijat on helppo täyttää. # Lukitus avaimella tai ilman. # Tukiulokkeet tukevat käsipyyhenippua. Annostelu on kevyttä ja pyyhenippu pysyy paikoillaan annostelijaa täytettäessä. # Katrin M-käsipyyheannostelijaan sopivat kaikki taitetut Katrin-käsipyyhkeet, joiden maksimileveys on 240 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite92063
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäHAND TOWEL DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)301
    • Syvyys (mm)146
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)1.66
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56