Julkaise tuotteesi
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - White
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - White
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - White

    # Folded toilet tissue dispenser # Hygienic - feeds out one sheet at a time (reduces cost in use) # Inspection window shows when it is time to refill the paper # Simple to install, load and maintain # Made from ABS Plastic # High capacity over 600 folded toilet paper sheets # Lockable # Not available in Finland
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite92582
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäTOILET TISSUE DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)307
    • Leveys (mm)158
    • Syvyys (mm)133
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.52
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa