Julkaise tuotteesi
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel

    # Elegantti annostelija käsipyyhkeille # Tilaa 1-2 paketille # Harjattu teräs (hopea) # Tukeva ja varmatoiminen # Tarkistusikkunasta näkee, milloin paperia on lisättävä # Helppo täyttää # Helppo asentaa, täyttää ja käyttää # Lukittava
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite988366
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäHAND TOWEL DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)275
    • Syvyys (mm)132
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)2.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56