Julkaise tuotteesi
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel

    # Elegantti annostelija perinteisille wc-paperirullille # Tilaa 2 rullalle # Rullan enimmäisleveys 10 cm # Harjattu teräs (hopea) # Tukeva ja varmatoiminen # Tarkistusikkunasta näkee, milloin paperia on lisättävä # Helppo täyttää # Helppo asentaa # Lukittava
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite989706
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäTOILET PAPER DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)290
    • Leveys (mm)115
    • Syvyys (mm)127
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)0.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa