Julkaise tuotteesi
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel

    # Elegantti annostelija M-kokoluokan vetopyyherullille # Harjattua terästä (hopea) # Tukeva ja varmatoiminen # Tarkistusikkunasta näkee, milloin paperia on lisättävä # Helppo täyttää - etuosa kääntyy sivuun, joten täyttäminen käy nopeasti # Helppo asentaa, täyttää ja käyttää # Lukittava
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite993100
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäHAND TOWEL DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)261
    • Leveys (mm)261
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)3.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa