Julkaise tuotteesi
2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm
Kebony

2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2485
  • TuoteperheKebony Decking
  • TuoteryhmäKebony Character
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-06-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)28
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusMateriaali
  • OmniClass-numero23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass-nimikeHardwood Rigid Profiles

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Oseania Afrikka