Julkaise tuotteesi
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
    Suitable for prefabricated construction or structural work that comes up from steel needles, such as knock-down houses, poles, CCTV towers. Can be installed on piles immediately, ready to use. Steel needle FS model suitable for knock-down house type, high-rise building structure, not more than 2 floors, high pole and others
    Tekniset tiedot
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-114
    • TuoteperheFoundation
    • TuoteryhmäScrew Pile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20000
    • Leveys (mm)1140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
    • OmniClass-numero23-13 29 11
    • OmniClass-nimikeFoundation Piles

    Alueellinen saatavuus

    Aasia