Julkaise tuotteesi
KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 75 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite40171-20
  • TuoteperheBalcony / terrace drain
  • TuoteryhmäDrainage technology - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti