Julkaise tuotteesi
KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Vertical outlet, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal. With glue flange and counter flange. With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite40251-90
  • TuoteperheBalcony / terrace drain
  • TuoteryhmäDrainage technology - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti