Julkaise tuotteesi
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

Bathroom drain The Superflat Lateral outlet With standard slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing Cover: Design cover Oval 120 × 120 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 21 mm, class L 15 or standard slotted cover 95× 95 mm made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 6 – 14 mm, class K 3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42701-50
  • TuoteperheSuperflat
  • TuoteryhmäDrainage technology - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti