Julkaise tuotteesi
KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange

KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange

Drain body with lateral outlet Ø 110 Floor drain Ferrofix with connection flange in stainless steel AISI 304, for connection to SML-pipe, with odour trap in stainless steel AISI 304. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 70 mm
Tekniset tiedot
  • • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • Height: 300mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 4.132 kg • Net weight: 3.582 kg • Water seal height: 70 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite55350
  • TuoteperheFerrofix drain
  • TuoteryhmäDrainage technology - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti