Julkaise tuotteesi
KESSEL-Gutter drain 67945 lateral Ø 110, with wall securing

KESSEL-Gutter drain 67945 lateral Ø 110, with wall securing

Gutter drain Laterial outlet With wall securing device Made in polymer Rain inlet cover with protective pipe in synthetic material. With sludge trap. With/without wall securing device. Drainage capacity 4.5 l/sec flow rate
Tekniset tiedot
  • • Coverage features • Cover type: rain inlet cover • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Length: 320 mm • Width: 245 mm • Height: 580 mm • Diameter: 235 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: no • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Form top section: round • Gross weight: 2.39 kg • Net weight: 2.066 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite67945
  • TuoteperheRainwater drain
  • TuoteryhmäDrainage technology - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliPolymer
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti