Julkaise tuotteesi
KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

Kiosk for control unit for heating and pressure pipe Height over ground level: 870 mm Notes on the set-up location: In order to prevent the control unit from overheating (> 40 degrees Celsius), a shaded installation location or a device for regulating the temperature of the interior must be installed.
Tekniset tiedot
  • • Dimensions • Width: 590 mm • Height: 1,740 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite97714
  • TuoteperheOther accessory pump techn.
  • TuoteryhmäPump technology - Accessory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti