Julkaise tuotteesi
Towel holder

Towel holder

Plan Towel holder 14918070000, 438 mm, stainless steel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite14918070000
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)69
  • Leveys (mm)28
  • Syvyys (mm)438
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.9721
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet