Julkaise tuotteesi
Towel rack

Towel rack

Plan Towel rack 14975010000, 600 mm, chrome-plated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite14975010000
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)112
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)235
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)5.264
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet