Julkaise tuotteesi
Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001170800, 800 mm, silver anodized
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35001170800
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)832
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.1271
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars