Julkaise tuotteesi
Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001370400, 400 mm, black matt
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35001370400
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)432
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.105
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
Pohjois-Korea