Julkaise tuotteesi
Hand shower sliding rail with shower bracket

Hand shower sliding rail with shower bracket

Plan Hand shower sliding rail 54985010800, with shower bracket, 800 mm, chrome-plated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite54985010800
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)22
  • Syvyys (mm)67
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.112
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet