Julkaise tuotteesi
Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

IXMO Single lever basin mixer 59516011102, for wall installation/squared, extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite59516011102
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)74
  • Leveys (mm)88
  • Syvyys (mm)219
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.366
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet