Julkaise tuotteesi
Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

IXMO Set IXMO_solo single lever mix 59552019522, with hose connection/square, handle IXMO Pure, chrome-plated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite59552019522
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)89
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.856
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet