Julkaise tuotteesi
High Power Control Relay Module

High Power Control Relay Module

The GSA-CRH High Power Control Relay Module is an addressable device designed for interface applications that require a high voltage, high current relay. Two identical sets of relay terminals are provided. Both sets of relay contacts transfer when the module is activated or restored. The state of the output terminals is not supervised.

The module requires one address on the signaling line circuit (SLC). The address is assigned electronically. There are no address switches to set.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehigh-power-control-relay-module
  • TuoteperheFire Detection Systems
  • TuoteryhmäControl, Relay Modules
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMeasuring and monitoring relays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Controls and Relays
  • OmniClass-numero23-35 43 13
  • OmniClass-nimikeControl Relays