Julkaise tuotteesi
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

The Kinediva is elegance personified with its modern design and unique lateral water flow design which ensures efficient drainage. This designer tray with extra-flat waste cover offers an original look of sophistication.

Tekniset tiedot
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKinediva
  • TuoteperheThe shower
  • TuoteryhmäShower trays
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)35
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaali1C Polyurethane
  • Toissijainen materiaaliComposite
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa